Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0825457
UC-EMP (49X15) - Фиксируемые таблички
UC-EMP (49X15) - Фиксируемые таблички
0825457

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Go to Product Detail Page for item 0803953
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости
0803953

Этикетка повышенной гибкости, рулон, зеленый/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0803858
US-EMT (23X109) - Вставная табличка
US-EMT (23X109) - Вставная табличка
0803858

Вставная табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 23 мм, ширина текстового поля: 109 мм

Go to Product Detail Page for item 1362477
EMLP (45X15)R GN - Этикетка
EMLP (45X15)R GN - Этикетка
1362477

Этикетка, рулон, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500

Go to Product Detail Page for item 0803224
UC-EMLP (22X22)-EX - Пластиковая табличка
UC-EMLP (22X22)-EX - Пластиковая табличка
0803224

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 0828899
US-EMLP (35X9) YE - Пластиковая табличка
US-EMLP (35X9) YE - Пластиковая табличка
0828899

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 45, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Go to Product Detail Page for item 0803856
US-EMT (103X23) - Вставная табличка
US-EMT (103X23) - Вставная табличка
0803856

Вставная табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 23 мм, ширина текстового поля: 103 мм

Go to Product Detail Page for item 0830573
EML-ESD (40X15)R - Маркировка для устройств
EML-ESD (40X15)R - Маркировка для устройств
0830573

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 0800477
EMT (62X10)R YE - Вставная табличка
EMT (62X10)R YE - Вставная табличка
0800477

Вставная табличка, для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 62 мм

Go to Product Detail Page for item 0817374
EMT (23X4)R YE - Вставная табличка
EMT (23X4)R YE - Вставная табличка
0817374

Вставная табличка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 5000, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.