Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830179
EMLS (26,5X12)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (26,5X12)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
0830179

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 26,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830640
EML-HA (70X32)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (70X32)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830640

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830630
EML-HA (70X150)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (70X150)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830630

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 150 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830639
EML-HA (60X30)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (60X30)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830639

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830175
EMLS (15X9)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (15X9)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
0830175

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830367
US-EMLP (40X10) SR CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (40X10) SR CUS - Пластиковая табличка
0830367

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 28, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830386
US-EMLP (70X15) RD CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (70X15) RD CUS - Пластиковая табличка
0830386

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831991
LS-EMLP (11X9) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (11X9) SR CUS - Маркеры для устройств
0831991

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 255, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 11 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.