Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830062
US-EMP (100X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (100X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
0830062

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827949
UC-EMLP (49X15) YE CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (49X15) YE CUS - Пластиковая табличка
0827949

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824563
UC-EMLP (60X30) YE CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (60X30) YE CUS - Пластиковая табличка
0824563

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830041
US-EMP (27X18) SR CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X18) SR CUS - Фиксируемые таблички
0830041

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827623
UC-EM (10X7) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (10X7) CUS - Фиксируемые таблички
0827623

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824246
BMKL 19X11 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 19X11 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824246

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 168, высота текстового поля: 11 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824420
GPE 27X 8 SR/R CUS - Гравировочный материал
GPE 27X 8 SR/R CUS - Гравировочный материал
0824420

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 66, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830392
EMT (35X28)R YE CUS - Вставная табличка
EMT (35X28)R YE CUS - Вставная табличка
0830392

Вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 28 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830638
EML-HA (40X15)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (40X15)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830638

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830634
EML-HA (19X6)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (19X6)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830634

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.