US-EMLP (40X10) SR CUS - Пластиковая табличка
0830367

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 28, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Все маркеры для оборудования US-EMLP ... могут поставляться с обозначениями по заказу клиента
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94