Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0804293:0011
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировка для клеммных модулей
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировка для клеммных модулей
0804293:0011

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 20, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824482
TMT 5 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
TMT 5 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824482

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 6,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825027
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack
0825027

Плоские планки Zack, Полоса, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 6,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824533
UC2-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC2-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824533

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 8,75 мм, ширина текстового поля: 3,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0830911
UM2-TM (5/6X10) - Маркировка для клеммных модулей
UM2-TM (5/6X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830911

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 8191573
ZB 8,3 CUS - Полоса Zack
ZB 8,3 CUS - Полоса Zack
8191573

Полоса Zack, Полоса, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,3 мм, высота текстового поля: 8,3 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES