Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0811998
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
0811998

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 15,2 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 15,1 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0804280
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804280

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...(99)100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 5,08 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1050033
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack
1050033

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: одинаковые номера 1 или 2 и т.д. до 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0830339
US-TMFL 100 - Маркировка для клеммных модулей
US-TMFL 100 - Маркировка для клеммных модулей
0830339

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 6,6 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Go to Product Detail Page for item 0811972
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0811972

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 15,2 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 15,1 мм

Go to Product Detail Page for item 0805218
SK 3,8 WH:REEL - Маркировочные полосы
SK 3,8 WH:REEL - Маркировочные полосы
0805218

Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 90000 мм

Go to Product Detail Page for item 0822945
UC-TMN 5,2 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMN 5,2 - Маркировка для клеммных модулей
0822945

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 3,97 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0827462
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
0827462

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16,3 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 16,25 мм

Go to Product Detail Page for item 0830767
US-TML (104X2,8) - Маркировка для клеммных модулей
US-TML (104X2,8) - Маркировка для клеммных модулей
0830767

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES