Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0816498
TMT 6 R - Маркировка для клеммных модулей
TMT 6 R - Маркировка для клеммных модулей
0816498

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 16000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Go to Product Detail Page for item 1054000
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
1054000

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,5 мм

Go to Product Detail Page for item 1004089
UBE + ES/KMK 3 - Держатели маркировки
UBE + ES/KMK 3 - Держатели маркировки
1004089

Держатели маркировки, для маркировки клеммных групп, для концевого фиксатора E/UK или концевого фиксатора E/U, с перфорированной вставной полосой 40 x 17 мм, cерый, без маркировки, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 0830292
GBS 3,5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
GBS 3,5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
0830292

Табличка для групповой маркировки, фиксируемая в центре клеммного блока, для клемм Push-in ...1,5/S,
маркировочное поле 25x12 мм, шаг 3,5 мм, маркировка наносится с помощью EML (25,4x12,7)R

Go to Product Detail Page for item 0829251
UCT3-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей
UCT3-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей
0829251

Маркировка для клеммных модулей, для маркировки клемм Wieland и Legrand, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 7,4 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Go to Product Detail Page for item 0803618
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский
0803618

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 5,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES