Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0830758
UCT6M-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей
UCT6M-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей
0830758

Маркировка для клеммных модулей, для маркировки клемм ABB серии SNK, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 11,3 мм, ширина текстового поля: 6,85 мм

Go to Product Detail Page for item 0803948
ZB 7,5:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 7,5:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0803948

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0802751
ZB 25:UNPRINTED - Полоса Zack
ZB 25:UNPRINTED - Полоса Zack
0802751

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, B-стержень, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 25 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 0820044
UC-TMF 5 (5X7) - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 5 (5X7) - Маркировка для клеммных модулей
0820044

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Go to Product Detail Page for item 0818124
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей
0818124

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 9,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0830770
US-TML (104X10) - Маркировка для клеммных модулей
US-TML (104X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830770

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 11, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Go to Product Detail Page for item 0805810
ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0805810

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0803906
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист
0803906

Маркировочный лист, Din A4, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 210 мм, Количество отдельных табличек: 1440, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм

Go to Product Detail Page for item 0828733
UCT-TM 4 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 4 YE - Маркировка для клеммных модулей
0828733

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 84, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES