Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 1051867
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Полоса Zack
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Полоса Zack
1051867

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0804549
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804549

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 7,62 мм

Go to Product Detail Page for item 1051430
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей
1051430

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803983
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Этикетка
0803983

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 5,5 м, высота текстового поля: 5500 мм, ширина текстового поля: 9,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0811862
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0811862

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 22 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 21,8 мм

Go to Product Detail Page for item 0828735
UCT-TM 5 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 YE - Маркировка для клеммных модулей
0828735

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0805807
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
0805807

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0816553
TMT 8 R - Маркировка для клеммных модулей
TMT 8 R - Маркировка для клеммных модулей
0816553

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 12000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES