Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0810009
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810009

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0809793
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0809793

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,98 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0810850
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810850

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 4,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803063
TMT (EX6,2)R - Маркировка для клеммных модулей
TMT (EX6,2)R - Маркировка для клеммных модулей
0803063

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 0,5 м, высота текстового поля: 6,2 мм, ширина текстового поля: 50000 мм

Go to Product Detail Page for item 0810575
STP 4-2 - Держатели маркировки
STP 4-2 - Держатели маркировки
0810575

Держатели маркировки, вставляется в пружинные клеммы ST 1,5..., маркируется с помощью UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 или ZBF 4, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1052345
ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
1052345

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,6 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1007222
SBS 6:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист
SBS 6:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист
1007222

Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: B-стержень, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 6,1 мм

Go to Product Detail Page for item 0818551
UC-TMF 5 RD - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 5 RD - Маркировка для клеммных модулей
0818551

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0830131
STP 3,5-2 - Держатели маркировки
STP 3,5-2 - Держатели маркировки
0830131

Держатели маркировки, вставляется в двухъярусную клемму с зажимом PTTB 1,5/S, маркируется с помощью UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 или ZBF 3,5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0803480
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
0803480

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,3 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,3 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES