Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0809997
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
0809997

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0808668
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
0808668

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803447
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0803447

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Go to Product Detail Page for item 0809528
ZBF 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
ZBF 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
0809528

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0829155
UCT-TM 5 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829155

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0811875
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
0811875

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 22 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 21,8 мм

Go to Product Detail Page for item 0802683
TMT2 (EX11)R - Маркировка для клеммных модулей
TMT2 (EX11)R - Маркировка для клеммных модулей
0802683

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 104 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 50000 мм

Go to Product Detail Page for item 0809395
KLM + ESL 26X6 - Держатель маркировки клеммных коробок
KLM + ESL 26X6 - Держатель маркировки клеммных коробок
0809395

Держатели для маркировочных полос клеммных модулей и вставные полосы ESL..., для маркировки кабелей, закрепляются с помощью защелок на концевых держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0809803
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
0809803

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,98 мм

Go to Product Detail Page for item 0816210
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей
0816210

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES