Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 28, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 120, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 20, белый, для клемм шириной: 3,5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 110, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 90, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 7,4 мм
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 8 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.