US-EMLF (104X140) BU - Этикетка
1014293

Этикетка, Карта, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 140 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеющиеся комбинированные таблички
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Маркировка соответствует международному стандарту ISO 7010
Высокая клеящая способность
В комбинации с высококачественными красящими лентами можно получить и устойчивую к неблагоприятным воздействиям маркировку
Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются