THERMOMARK PRIME разработан для мобильного или стационарного применения. Он оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, встроенным ПО для маркировки «MARKING system App» и сменными аккумуляторами. С его помощью можно с легкостью создавать высококачественные этикетки и маркеры формата UCT, US и UM.
Комплект поставки:
THERMOMARK PRIME, сетевой блок питания - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), сетевой кабель (вид при установке тип «F») и сетевой кабель (вид при установке тип «B») USB-кабель, кассета с цветной лентой - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), магазин - TMP-US-MAG1 (0803341), магазин - TMP-UCT-MAG1 (0803342), маркировка для клемм - UCT-TM 6 (0828736), пластиковая табличка - US-EMLP (85,6X54) (0828806), напечатанное и переплетенное руководство на немецком и английском языках, Support CD
THERMOMARK PRIME
-
Термотрансферный принтер
5148888
Переносной термотрансферный принтер для карточного материала, включая блок питания, сетевой кабель Euro/US и USB-кабель. Печатное руководство на немецком и английском языке. Магазин для матов UCT-TM... и магазин для карт US-.... На каждую упаковочную единицу UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), кассета красящей ленты = 70 м
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Система печати |
Комплект поставки | THERMOMARK PRIME, блок питания (стыковочная часть тип F и стыковочная часть тип B, USB-кабель, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85,6X54) (0828806), печатное и переплетенное руководство на немецком и английском языках, вспомогательный компакт-диск |
Маркировка | |
Технология нанесения обозначений | Термопечать для пластин и карт |
Характеристики устройства | |
Ширина области печати | 104 мм |
Разрешение печати | 300 dpi |
Операционная система | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 240 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
Интерфейс | Ethernet 10/100 Мбит/с, USB 2.0 |
Ширина | 380 мм |
Высота | 122 мм |
Длина | 292 мм |
Материал Пластмассовые ярлычки | UCT |
US |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 5 °C ... 40 °C |
Номер артикула | 5148888 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BG1 |
Ключ изделия | BG1221 |
GTIN | 4055626041834 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 9 634 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 9 000 g |
Номер таможенного тарифа | 84433210 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
ID допуска: RU D-DE.HB49.B.00023EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
Совместимые изделия
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Кассета с красящей лентой 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Кассета с красящей лентой 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Кассета с красящей лентой 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Магазин 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Магазин 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Магазин 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Магазин 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Магазин 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Магазин 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Магазин 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Магазин 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Магазин 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Магазин 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Магазин 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Магазин 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Магазин 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Магазин 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Магазин 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Магазин 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Магазин 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Магазин 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Магазин 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Магазин 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Магазин 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Магазин 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Магазин 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Магазин 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Магазин 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Магазин 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Магазин 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Магазин 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Магазин 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Магазин 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Магазин 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Магазин 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Магазин 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - Магазин 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - Магазин 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - Магазин 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Магазин 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Магазин 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Магазин 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Магазин 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Магазин 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Магазин 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Магазин 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Магазин 0803681
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
TMP/ACCU - Аккумулятор 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Блок питания 0803672
-
TMP/CHARGER - Зарядное устройство 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Кабель 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Крышка гнезда для аккумулятора 0803669
-
CLEANING STICK - Приспособление для чистки 5146697
-
TMP BAG - Сумка для транспортировки 0803674
-
TMP CASE - Кейс 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Сумка для транспортировки 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Оригинальная упаковка 1352571
Преимущества для вас
Простой ввод данных благодаря полностью интегрированному ПО для маркировки (MARKING system App) и устанавливаемому многоточечному сенсорному экрану. Дополнительное управление возможно при помощи PROJECT complet
Гибкое применение с более чем 600 типами различных маркировочных материалов для использования в самых разных приложениях
Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати с разрешением 300 dpi
Независимость 100 % благодаря сменным заряжаемым высокомощным аккумуляторам
Простая смена материала и красящей ленты менее чем за 10 с
Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать
Быстрая, высококачественная и стойкая маркировка, время печати одной карты составляет менее 8 секунд
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс