Ультрафиолетовая струйная система маркировки BLUEMARK ID COLOR позволяет обрабатывать большие объемы печати и создавать высококачественную маркировку. Интуитивно понятное ПО поддерживает пользователя на протяжении всего процесса печати, автоматизирует обслуживание и помогает предотвращать брак при печати. Экологичная ультрафиолетовая струйная технология печати обеспечивает высокую четкость рисунка шрифта черно-белой и даже цветной маркировки.
Универсальные принтеры быстро и легко печатают материалы в формате карт и матов, а также алюминиевые маркеры. Материалы сразу же становятся устойчивыми к стиранию и образованию царапин, поэтому их можно сразу же использовать.
Автоматизированная функция укладки и распаковки позволяет обрабатывать до 8000 маркеров в час.
BLUEMARK ID COLOR
-
Принтер
1002329
Многоцветный струйный принтер CMYK со светодиодной УФ-технологией и встроенным ПО для маркировки «MARKING system App», сенсорный цветной дисплей 7“, для печати на пластиковых табличках формата UC, UCT, US и UM, а также металлических табличках.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Схема IECEE CB
ID допуска: NO115408EAC
ID допуска: RU D-DE.GB09.B.00141CSвыкл
ID допуска: 70178753UAE-RoHS
ID допуска: 13774_E22-04-033961KC
ID допуска: R-R-PCK-1002329Схема IECEE CB
ID допуска: REP095544Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественная многоцветная печать CMYK
Интуитивно понятное, быстрое управление благодаря встроенному ПО для маркировки и графическому пользовательскому интерфейсу
Устойчивость маркировки к стиранию достигается сразу же, что дает возможность немедленного использования
Быстрое нанесение маркировки на пластиковые и металлические таблички для клемм, проводников, кабелей, устройств и установок
Масштабируемое разрешение печати от стандартной (1200 dpi) до высокого разрешения (2400 dpi)
Экологически безвредный высокоскоростной принтер с использованием современной технологии светодиодной УФ-печати
Принтер распознает положение поданной пластины и при необходимости автоматически изменяет направление печати на 180°