Обозначение оборудования

Обозначение оборудования

Однозначная маркировка оборудования помогает избегать ошибок в управлении и упрощает ориентирование. Это важнейшее условие для обеспечения безопасности труда. Указатели и предупреждающие таблички содержат важную информацию для эксплуатации, техобслуживания, сервиса и ремонта установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact соответствуют законодательным нормам в области профессиональной маркировки оборудования.

Go to Product Detail Page for item 0803871
US-PML-F200 (D50) - Этикетка
US-PML-F200 (D50) - Этикетка
0803871

Этикетка, для маркировки устройств пожарной сигнализации, Карта, синий/белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Прямоугольник, тип монтажа: склеивание, диаметр: 50 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 1014308
PMM (EX25)R YE - Магнитная табличка
PMM (EX25)R YE - Магнитная табличка
1014308

Магнитная табличка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 15 м, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Go to Product Detail Page for item 0803047
UCT-PMP (90X38) BU - Вставная табличка
UCT-PMP (90X38) BU - Вставная табличка
0803047

Вставная табличка, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 38 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Go to Product Detail Page for item 0831017
UC-PMLP (90X38) - Пластиковая табличка
UC-PMLP (90X38) - Пластиковая табличка
0831017

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 38 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Go to Product Detail Page for item 1014287
US-PML-GHS100 (13X13) - Табличка "Опасные вещества"
US-PML-GHS100 (13X13) - Табличка "Опасные вещества"
1014287

Табличка "Опасные вещества", Карта, красный/белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Ромб, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Go to Product Detail Page for item 1014315
PMM (EX50)R - Магнитная табличка
PMM (EX50)R - Магнитная табличка
1014315

Магнитная табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 15 м, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Go to Product Detail Page for item 0830460
PML-W300 (105X52)R - Предупредительная табличка
PML-W300 (105X52)R - Предупредительная табличка
0830460

Предупредительная табличка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 52 мм, ширина текстового поля: 105 мм

Go to Product Detail Page for item 1014290
PML-GHS100 (25X25)R - Табличка "Опасные вещества"
PML-GHS100 (25X25)R - Табличка "Опасные вещества"
1014290

Табличка "Опасные вещества", рулон, красный/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 0803041
UCT-PMLP (90X38) - Пластиковая табличка
UCT-PMLP (90X38) - Пластиковая табличка
0803041

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 38 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Go to Product Detail Page for item 1014313
PMM (EX40)R SR - Магнитная табличка
PMM (EX40)R SR - Магнитная табличка
1014313

Магнитная табличка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 15 м, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения – многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Готовые к использованию таблички и материалы для нанесения маркировки
  • Высочайшая устойчивость к воздействиям окружающей среды, обеспечивающая длительное сохранение обозначений на оборудовании
Предупреждающая табличка «Опасное напряжение»

Предупреждающая табличка

Предупреждающие таблички

Предупреждающие таблички служат для обозначения опасных мест на установках и в производстве. Изделия представляют собой высокоэластичные, мягкие этикетки из ПВХ в готовом виде или без обозначений.

Запрещающая табличка «Не прикасаться»

Запрещающая табличка

Запрещающие таблички

Запрещающие таблички запрещают действия, которые могут привести к возникновению опасности. В ассортименте таблички в трех вариантах исполнения. Готовые таблички и таблички без обозначений отличаются универсальностью и подходят для применения в любых областях.

Предписывающая табличка «Использовать защитные наушники»

Предписывающая табличка

Предписывающие таблички

Предписывающие таблички определяют надлежащие способы действий и используются для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Заказать их можно в готовом виде или без обозначений для самостоятельного нанесения.

Табличка "Опасные вещества"

Табличка "Опасные вещества"

Таблички «Опасные вещества»

Таблички «Опасные вещества» служат для дополнительного обозначения трубопроводов, по которым передаются опасные вещества, в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV). Доступны варианты с надписями или без них.

Маркировка для трубопроводов

Маркировка для трубопроводов

Маркировка для трубопроводов

Маркировка трубопроводов служит для обозначения жидкостей или газов. Цветные маркировочные элементы для трубопроводов позволяют создавать индивидуальные схемы маркировки трубопроводов в соответствии с DIN 2403.

Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации

Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации

Указатели системы противопожарной сигнализации

Самоклеящиеся этикетки для обозначения системы противопожарной сигнализации служат для идентификации соответствующего пожарного извещателя. Высокоэластичные этикетки из ПВХ доступны с предварительно нанесенными надписями и без них.

Маркировки кнопок аварийного останова

Маркировки кнопок аварийного останова

Маркировки кнопок аварийного останова

Директива по машиностроению требует наличия хорошо видимого обозначения кнопок аварийного останова. Для этого предлагаются этикетки в виде карт с надписями и без них.

Магнитная табличка «Уровень 1»

Магнитная табличка

Магнитные таблички

Магнитные таблички представляют собой гибкое решение для случаев, когда длительная маркировка не требуется. Они быстро крепятся на металлические поверхности и так же быстро удаляются. Магнитные таблички PMM доступны в трех цветах.