Запрещающая табличка, Лист, красный/белый, с маркировкой: Не трогать, тип монтажа: склеивание, диаметр: 200 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 200 мм, ширина текстового поля: 200 мм
Обозначение оборудования
Однозначная маркировка оборудования помогает избегать ошибок в управлении и упрощает ориентирование. Это важнейшее условие для обеспечения безопасности труда. Указатели и предупреждающие таблички содержат важную информацию для эксплуатации, техобслуживания, сервиса и ремонта установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact соответствуют законодательным нормам в области профессиональной маркировки оборудования.
Маркировочная табличка для текучих веществ, с отверстием по центру, для дополнительного крепления заклепкой, для установки в CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) и CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) согласно DIN 2403
Маркировка для трубопроводов, рулон, cерый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250
Предписывающая табличка, Лист, синий/белый, с маркировкой: Надеть электропроводящую обувь, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, Количество отдельных табличек: 3
Маркировка для трубопроводов, рулон, синий, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 250
Предписывающая табличка, Лист, синий/белый, с маркировкой: Использовать шапочку, тип монтажа: склеивание, диаметр: 200 мм, Количество отдельных табличек: 1
Табличка "Опасные вещества", Лист, красный/белый, с маркировкой: Воспламеняющиеся вещества, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 25 мм
Вставная табличка, Пластина, фиолетовый, с маркировкой, тип монтажа: крепление в держателе маркировки
Маркировка для трубопроводов, возможен заказ: построчно, коричневый/красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: горючие жидкости, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм
Вставная табличка, Пластина, синий, с маркировкой, тип монтажа: крепление в держателе маркировки
Преимущества для вас
- Различные решения – многообразие материалов для самых разных областей применения
- Готовые к использованию таблички и материалы для нанесения маркировки
- Высочайшая устойчивость к воздействиям окружающей среды, обеспечивающая длительное сохранение обозначений на оборудовании
Предупреждающая табличка
Предупреждающие таблички
Предупреждающие таблички служат для обозначения опасных мест на установках и в производстве. Изделия представляют собой высокоэластичные, мягкие этикетки из ПВХ в готовом виде или без обозначений.
Запрещающая табличка
Запрещающие таблички
Запрещающие таблички запрещают действия, которые могут привести к возникновению опасности. В ассортименте таблички в трех вариантах исполнения. Готовые таблички и таблички без обозначений отличаются универсальностью и подходят для применения в любых областях.
Предписывающая табличка
Предписывающие таблички
Предписывающие таблички определяют надлежащие способы действий и используются для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Заказать их можно в готовом виде или без обозначений для самостоятельного нанесения.
Табличка "Опасные вещества"
Таблички «Опасные вещества»
Таблички «Опасные вещества» служат для дополнительного обозначения трубопроводов, по которым передаются опасные вещества, в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV). Доступны варианты с надписями или без них.
Маркировка для трубопроводов
Маркировка для трубопроводов
Маркировка трубопроводов служит для обозначения жидкостей или газов. Цветные маркировочные элементы для трубопроводов позволяют создавать индивидуальные схемы маркировки трубопроводов в соответствии с DIN 2403.
Наклеивание указателей системы противопожарной сигнализации
Указатели системы противопожарной сигнализации
Самоклеящиеся этикетки для обозначения системы противопожарной сигнализации служат для идентификации соответствующего пожарного извещателя. Высокоэластичные этикетки из ПВХ доступны с предварительно нанесенными надписями и без них.
Маркировки кнопок аварийного останова
Маркировки кнопок аварийного останова
Директива по машиностроению требует наличия хорошо видимого обозначения кнопок аварийного останова. Для этого предлагаются этикетки в виде карт с надписями и без них.
Магнитная табличка
Магнитные таблички
Магнитные таблички представляют собой гибкое решение для случаев, когда длительная маркировка не требуется. Они быстро крепятся на металлические поверхности и так же быстро удаляются. Магнитные таблички PMM доступны в трех цветах.