BC 35,6 DKL R BK
-
Крышка корпуса
2200776
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Крышка с фиксатором (несъемная), ширина: 35,6 мм, высота: 45 мм, глубина: 8 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880