SACC-M12FS-8Q SH
-
Штекерные соединители для передачи данных
1553640
Штекерные соединители для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Применение | Данные |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Длина | 59 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 4 мм ... 8 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 19 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | Неопрен |
Материал корпуса ручки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Соединение провода | |
Тип подключения | Клеммы с ножевыми контактами |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 0,34 мм² |
Сечение AWG | 26 ... 22 |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
0,8 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой) | |
3 Нм (Контргайка с соединительной втулкой) |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 5 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 2 A |
Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (в соответствии с МЭК 11801), 1 Гбит/с |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Номер артикула | 1553640 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2CDI |
GTIN | 4046356158817 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 48,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 48,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |
SCIP | 0980224f-dfc8-495c-ab97-1d4691045f2e |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,967 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
VS-OE-OE-94B/... - Кабель для передачи данных 1417333
-
VS-OE-OE-94C/... - Кабель для передачи данных 1417346
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
ALU-SB - Зкранирующая фольга 1404531
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
TSD 08 SAC - Динамометрическая отвертка 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Инструмент для снятия изоляции 1212161
-
MICROFOX-SB - Кусачки-бокорезы 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс