Модульные корпуса для электроники ME

Модульные корпуса для электроники ME в удобной форме стакана

С помощью модульных корпусов для электроники серии ME укомплектованные печатные платы быстро превращаются в электронные модули. Различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция позволяют добиться нужной конструкции устройств для любого приложения. Модульные корпуса в форме стакана позволяют создавать разнообразные решения для передачи сигналов, питания и данных.

Go to Product Detail Page for item 2202757
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Штекерный соединитель для печатных плат
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Штекерный соединитель для печатных плат
2202757

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: PSPT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Цвет пружинных размыкающих контактов: оранжевый

Go to Product Detail Page for item 2278393
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Клеммы для печатной платы
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Клеммы для печатной платы
2278393

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: MKDSO 1,5/..-L, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cветло серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов, слева

Go to Product Detail Page for item 1077612
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Pазъем на плату
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Pазъем на плату
1077612

Pазъем на плату, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм, Изделие с боковым расположением выводов

Go to Product Detail Page for item 2709532
ME 35 UT TBUS GN - Нижняя часть корпуса
ME 35 UT TBUS GN - Нижняя часть корпуса
2709532

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Go to Product Detail Page for item 2199867
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Pазъем на плату
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Pазъем на плату
2199867

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: GMSTBO 2,5 HV, размер шага: 7,25 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с боковым расположением выводов, слева

Go to Product Detail Page for item 2200334
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат
2200334

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: MSTBT 2,5 HC/..-STP, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 2199760
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Pазъем на плату
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Pазъем на плату
2199760

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: GMSTBO 2,5 HV, размер шага: 7,25 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с боковым расположением выводов

Go to Product Detail Page for item 2695691
ME 35 UT/FE BUS/10 BK - Нижняя часть корпуса
ME 35 UT/FE BUS/10 BK - Нижняя часть корпуса
2695691

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с 2 контактами FE, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, кол-во контактов поперечного соединителя: 10, Шинный соединитель: 10 параллельных контактов

Преимущества для вас

  • Большой ассортимент соединителей для передачи сигналов, данных и питания
  • «Принцип стакана», обеспечивающий быстрый монтаж
  • Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку с пятью или четырьмя параллельными и одним последовательным контактом для эффективной связи между модулями
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления и шинный соединитель с числом контактов до 12
  • Корпус удобно раскрывается, например, нажатием на фиксирующий крючок или с помощью отвертки.
Бесплатный образец
Протестируйте модульные корпуса серии ME

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии ME в легко собираемой форме стакана? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME
Конфигуратор корпусов для электроники ME в удобной форме стакана

Конфигуратор корпусов для электроники в удобной форме стакана

Вы хотите подключить к одному модулю до 120 полюсов? – Выберите подходящую конфигурацию корпуса ME из ряда размеров корпуса и верхних частей корпуса. С помощью шинного соединителя можно также установить связь с другими модулями на монтажной рейке.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Краткий обзор корпусов серии ME

Модульные корпуса ME в удобной форме стакана
Эффективная коммуникация между модулями
Опциональные шинные соединители для установки на монтажную рейку обеспечивают эффективную коммуникацию между модулями.
Эффективная коммуникация между модулями
Различные технологии подключения
Технология подключения с шагом от 3,5 до 7,5 мм для широкого спектра применения.
Различные технологии подключения
Штекерный соединитель
Штекерные соединители для печатных плат серии PSPT для простого и быстрого подключения к зажиму push-in.
Штекерный соединитель
Несколько уровней присоединения
До трех уровней подключения с различным шагом.
Несколько уровней присоединения
Установка принадлежностей
Установка дисплеев возможна благодаря специальной большой крышке корпуса.
Установка принадлежностей
Видеоанимация о корпусах для электроники ME и ME MAX
Видеоанимация о корпусах для электроники ME и ME MAX YouTube

Системы корпусов ME и ME MAX: в гибкой модульной конструкции

Корпуса для электроники ME и ME MAX сокращают объем кабельной разводки благодаря встроенной шине для установки на монтажную рейку и модульной конструкции. Большой ассортимент принадлежностей и разнообразные возможности адаптации, в том числе по ширине, расширяют выбор индивидуальных решений для корпусов.

Корпус на основе удобной модульной системы

Корпуса для укомплектованных печатных плат
Нажатие отверткой на фиксирующий крючок в корпусе
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Шинный корпус ME со встроенным контактом функционального заземления
Оптоволоконные кабели HS LC корпусов для электроники
Корпуса для укомплектованных печатных плат

Укомплектованные печатные платы и подходящая технология подключения позволяют дооснащать и паять платы за одну операцию. Используйте в приложениях клеммы для печатной платы с винтовым зажимом или зажимом push-in на двух уровнях подключения, а также штекерные клеммы на трех уровнях подключения. Быстрый монтаж корпуса для установки на монтажную рейку достигается благодаря использованию метода фиксации.

Нажатие отверткой на фиксирующий крючок в корпусе

В случае обслуживания корпус удобно раскрывается, например, нажатием отверткой на фиксирующий крючок.

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

5-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку служит для энергоснабжения, а также последовательной и параллельной передачи данных. Он встроен в монтажную рейку и позволяет осуществлять эффективную коммуникацию между модулями при помощи пяти параллельных или четырех параллельных и одного последовательного контактов. Таким образом соединяются несколько установленных модулей. При извлечении устройства из узла общая цепь не прерывается при параллельных контактах. При помощи пяти позолоченных контактов можно передавать до 8 A и 125 В.

Шинный корпус ME со встроенным контактом функционального заземления

Шинные корпуса МЕ представляют собой варианты модульных корпусов для электроники МЕ со встроенным поперечным соединителем. Исполнения с 5 или 10 параллельными контактами, а также с дополнительными двумя последовательными контактами расширяют возможности применения. Исполнения, в которых в основание корпуса встроен контакт функционального заземления, позволяют соединять вставленную печатную плату непосредственно с заземленной монтажной рейкой.

Оптоволоконные кабели HS LC корпусов для электроники

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов для электроники поставляются в различных оптимально подобранных исполнениях. К тому же оптоволоконные кабели имеют стойкость к электростатическим разрядам. Прессовочные втулки обеспечивают простой монтаж на печатной плате. По запросу предлагаем обработку корпусов для электроники в необходимом объеме в рамках сервисной услуги.

Обучающее видео о простом монтаже корпуса для электроники серии ME-IO
Обучающее видео о простом монтаже корпуса для электроники серии ME-IO YouTube

Простой монтаж корпуса для электроники серии ME

Устанавливайте корпуса ME на монтажную рейку за несколько шагов. Простой монтаж достигается благодаря «принципу стакана». За короткое время укомплектованные печатные платы превращаются в удобные для монтажа электронные модули для используемых приложений.

Модульные корпуса серии ME MAX, смонтированные на монтажной рейке

Возможность комбинирования с корпусами для электроники серии ME MAX

При помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку можно комбинировать сильные стороны обеих серий корпусов ME и ME MAX в одном приложении.

Идеально подходят для следующих отраслей

Корпуса серии ME рассчитаны на использование в самых разных приложениях, в том числе в следующих отраслях.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.