Укомплектованные печатные платы и подходящая технология подключения позволяют дооснащать и паять платы за одну операцию. Используйте в приложениях клеммы для печатной платы с винтовым зажимом или зажимом push-in на двух уровнях подключения, а также штекерные клеммы на трех уровнях подключения. Быстрый монтаж корпуса для установки на монтажную рейку достигается благодаря использованию метода фиксации.
Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: красный (аналогично RAL 3001)