Эффективный монтаж устройства в значительной степени зависит от используемого корпуса. Корпуса для электроники серии ME MAX позволяют фиксировать отдельные детали между собой простым способом. Кроме того, корпуса, состоящие из частей, можно легко расширить при помощи средних частей, что позволяет увеличивать ширину модульным способом.
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 11 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)