Экструдированные профили нарезаются в соответствии с требованиями клиента. Они поставляются длиной от 30 до 1000 мм. Благодаря точной до миллиметра длине корпуса вы экономите ценное пространство.
Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 108 мм