UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Боковой элемент
2202046

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
Совместимость со многими стандартными разъемами
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек