The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UTRE 6-2/22 - Контрольная колодка
3069823

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 44, полюсов: 22, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/7,5, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя