FTP-2/22 - Тестовый штекер
3001726

Тестовый штекер, настраиваемый, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений