FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891044
Коммутатор Ethernet для широкого температурного диапазона, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим в формате SС-D, автоопределение скорости передачи данных 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing, считывание сообщений о приоритете QoS, установка рамок безопасности. Защитная лакировка для эксплуатации в жестких промышленных условиях.
Подробная информация о продукте
Ширина | 30 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 100 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 4 (порты RJ45) |
Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля | |
Тип подключения | SC |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
Дальность передачи | 12,1 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
3,3 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
7,1 км (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
3,1 км (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
Длина волны | 1300 nm |
Количество каналов | 1 (SC, многомодовый) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Unmanaged Switch SFNT |
Конструкция | Блочная конструкция |
MTTF | 90,5 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
Функции коммутатора | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
Другие функции | Autonegotiation |
Функции безопасности | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
Локальная диагностика | US1/2 Электропитание LED зел. |
LNK/ACT Состояние связи / передача данных LED зел. | |
100 Скорость передачи данных LED желт. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,32 Вт |
Среда передачи | Медь |
Оптоволоконный кабель | |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, макс. | 565 мА (при 9 В пост. тока) |
Потребляемый ток, типовой | 180 мА (при US = 24 В DC) |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 62 кПа ... 108 кПа (до 4160 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 62 кПа ... 108 кПа (до 4160 м над уровнем моря) |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Свидетельство ЕС об утверждении типового образца | DEMKO 16 ATEX 1617X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
Сертификат МЭК по взрывозащищенности | IECEx UL 16.0093X |
UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соответствует стандарту IEEE 802.3, режим коммутации с промежуточным хранением, с контактами для передачи аварийных сигналов и QoS |
Индикатор состояния | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание), Link и активность каждого порта |
Номер артикула | 2891044 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNN |
Ключ изделия | DNN113 |
GTIN | 4046356651097 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 495,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 280 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | TW |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Компонент безопасности Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Монтажная плата 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс