FL SWITCH SFN 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891314
Коммутатор Ethernet, 6 портов TP-RJ45, 2 порта LWL, 100 Мбит/с дуплексный режим, разъем SC-D, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Подробная информация о продукте
Ширина | 50 мм |
Высота | 120 мм |
Глубина | 70 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 6 (порты RJ45) |
Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля | |
Тип подключения | SC |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
Дальность передачи | 2000 м (стекловол. 50/125) |
2000 м (стекловол. 62,5/125) | |
Длина волны | 1300 nm |
Количество каналов | 2 (SC, многомодовый) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Unmanaged Switch SFN |
Конструкция | Блочная конструкция |
MTTF | 56,8 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Функции коммутатора | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Отображение состояний и диагностики | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |
Другие функции | Autonegotiation |
Функции безопасности | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Локальная диагностика | US1/2 Электропитание LED зел. |
LNK/ACT Состояние связи / передача данных LED зел. | |
100 Скорость передачи данных LED желт. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 5,54 Вт |
Испытательный участок | 500 В DC 1 мин |
Среда передачи | Медь |
Оптоволоконный кабель | |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, типовой | 230 мА (при US = 24 В DC) |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Питание |
вставной | да |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (до 1500 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Диоксид серы (SO2) 10 ± 0,3 см3/м3, сероводород (H2S) 1 ± 0,3 см3/м3, при температуре 25 °C и влажности воздуха 75%, время воздействия - четыре дня |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно спецификации VW |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий B | |
IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B | |
IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Индикатор состояния | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |
Номер артикула | 2891314 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNN |
Ключ изделия | DNN113 |
GTIN | 4046356100854 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 502,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 365 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 57d5f207-e6ac-47ec-af23-bc5f35a54b4c |
Совместимые изделия
-
MSTB 2,5/ 4-ST - Разъемы для печатной платы 1754481
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Компонент безопасности Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
Преимущества для вас
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Коммутатор также обеспечивает фиксацию кабеля и блокировку порта
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс