The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891161

Управляемый коммутатор Ethernet с 12 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 2 портами RJ45 для 10/100/1000 Мбит/с и 2 оптоволоконными портами формата ST для 100 Мбит/с. Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Двенадцать портов 10/100 Мбит/с, два гигабитных порта RJ45 для магистральных сетевых каналов и два многомодовых интерфейса LWL-SC 100 Мбит/с для удаленных подключений
Надежная администрация на основе SNMP и Web
Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта