FL SWITCH 3005 - Промышленный коммутатор
2891030

Управляемый коммутатор Ethernet с пятью портами RJ45 для 10/100 MБит/с и диапазоном рабочей температуры -10 °C ... +60 °C

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Варианты для диапазонов температуры окружающей среды от -40 до 75 °C и от -10 до 60 °C
Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
Надежная администрация на основе SNMP и Web
Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж