FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1026765

Unmanaged PoE Switch 1000 серия, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 52 В DC ... 57 В DC, Расширенный диапазон температуры

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Резервное питание
Широкий диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Автокроссирование
Светодиодный индикатор состояния POE на каждый порт
Автосогласование
Автоматическое обнаружение приборов, питаемых электричеством согласно стандартам IEEE 802.3at или 802.3af