The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SPDB 2,5/ 3 - Штекер
3040423

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 3, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2- 4 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штекер с возможностью шунтирования, для применения с базовыми клеммами
Опробовано для железнодорожного транспорта