The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

LPS-5 - Штекеры для обслуживания
3270521

Штекеры для обслуживания, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: красный

Подробная информация о продукте