Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2 , цвет: cерый
Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора для удобства контрольных схем
Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов обеспечивают удобство формирования всех необходимых контрольных схем во вторичных цепях трансформатора тока. Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов обеспечивают максимальную функциональность и гибкость при распределении потенциалов благодаря наличию шести универсальных функциональных гнезд. При помощи штекеров со встроенным опережающим контактом короткого замыкания можно реализовать надежную защиту подключенных трансформаторов тока.
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: синий
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: бежевый
Размыкающая клемма с болтовыми зажимами, сечение: 0,1 - 6 мм2, AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 26 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: бежевый
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2 , цвет: желтый
Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов
Конфигуратор для клемм с размыкателем для измерительного трансформатора
Настройте индивидуальную конфигурацию комплектов трансформаторов. Помимо выбора подходящих клемм трансформатора, принадлежности для тестирования и короткого замыкания трансформаторов тока могут быть расположены в зависимости от области применения.
Преимущества
- Высокая функциональность за счет использования до шести универсальных функциональных пазов для распределения потенциалов или тестирования
- Модульная конструкция для цепей токовых и измерительных трансформаторов с помощью штекерных трансформаторных выводов
- Надежная защита подключенных преобразователей тока и измерительных трансформаторов благодаря штекерным исполнениям со встроенным опережающим короткозамкнутым контактом
- Простое и функциональное построение благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
- Надежный контакт и фиксация продольного разъединителя в соответствующем коммутационном положении
- Однозначное обозначение состояния коммутирующих элементов
Новые изделия
Функциональные клеммы с технологией Push-X
Быстрое и безопасное разделение сигналов
Функциональные клеммы Push-X позволяют производить кабельную разводку также гибких проводов без инструмента. Встроенные зоны разделения также облегчают разделение сигналов. Кроме того, в базовые разъединительные клеммы TG можно безопасно встроить функциональные штекеры.
Основные характеристики
- Технология Push-X
- Измерительные клеммы: 6 мм²
- Номинальный ток: 30 A
- Номинальное напряжение: 500 В
- Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями: 2,5 мм²
- Номинальный ток: 24 A
- Номинальное напряжение: 500 В
Преимущества для Вас
- Повышенное удобство использования благодаря новой технологии Push-X без инструмента
- Быстрый монтаж проводников любых видов с наконечниками и без
- Короткое замыкание трансформатора тока происходит автоматически до отсоединения клемм с размыкателем для измерительного трансформатора
- Простое разделение сигналов и интеграция различных функциональных штекеров
- Высокая экономия средств благодаря стандартизированным принадлежностям системы CLIPLINE complete
Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов
Разделительные клеммы трансформатора
Клеммы трансформатора и разделительные клеммы трансформатора
Клеммы трансформатора тока предлагают Вам свободный выбор технологии подключения. При проектировании клеммных блоков трансформатора тока использовался запатентованный тройной функциональный паз. Это гарантирует компактность и гибкость клемм. Благодаря встроенному продольному разъединителю клеммных блоков можно безопасно переключать состояния переключения с помощью отвертки на оранжевых разъединительных рычагах. Чтобы предотвратить непреднамеренное изменение этого состояния переключения, в конечных положениях встроены защелки-фиксаторы, а также имеются опциональные блокировочные устройства. Кроме клемм с размыкателем, в ассортимент изделий входят проходные клеммы и клеммы PE аналогичного контура.
Клеммы трансформатора серии MEA
XTVMEA 6 - это название новой клеммы трансформатора в ассортименте клеммных блоков. Новая клемма MEA оснащена инновационной технологией соединения Push-X, благодаря которой кабельная разводка может быть выполнена практически без усилий одной рукой. Еще одним преимуществом новых клемм трансформатора является тип короткого замыкания трансформатора. Трансформаторы тока можно легко и безопасно закорачивать с помощью специальных закорачивающих перемычек и использования модулей сопряжения для продольных разъединителей. Трансформатор тока автоматически замыкается на короткое замыкание по принципу «сделать до разрыва» путем переключения соединенных продольных разъединителей до отключения трансформатора тока с обеих сторон. Разъединение рычагов управления также позволяет открывать цепь с одной стороны. Помимо клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора XTVMEA 6, новая серия MEA включает в себя проходную клемму с таким же контуром и заземляющую клемму для проводников.
Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов PTME
Клеммы трансформатора серии ME
С помощью штекерных коммутационных перемычек и стандартной отвертки измерительный преобразователь серии ME можно безопасно и удобно закоротить. Коммутационные перемычки располагаются и безопасно фиксируются в ряду шунтирования с обеих сторон от места разъединения. Наряду с вариантом закорачивающей перемычки могут использоваться также штекерные варианты клемм трансформатора с короткозамкнутым штекером. При его извлечении встроенный металлический коммутирующий элемент создает опережающее короткое замыкание. Так подключенные измерительные преобразователи автоматически защищаются от повреждений.
Трансформаторы тока
Токовый и измерительный трансформатор
Трансформаторы тока представляют собой тип измерительных трансформаторов, которые преобразуют электрическую величину на входе, например ток или электрическое напряжение, в пропорциональную, отклоняющуюся величину на выходе. При этом уменьшается большое напряжение и сила тока, так как такой ток слишком большой для обычных измерительных приборов. Для измерения эти величины необходимо пропорционально уменьшить, для чего и используется преобразователь. Типичной сферой применения таких преобразователей, как и клемм преобразователя, является энергетическая отрасль. Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора Phoenix Contact позволяют собирать измерительные трансформаторы с учетом специальных и нормативных требований. Быстрое переключение при помощи продольных разъединителей и коммутационных перемычек позволяет выполнять различные измерения без каких-либо значительных усилий.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки
Загрузки
Брошюры по трансформаторным клеммам
Вы хотите получать информационные материалы о наших трансформаторных клеммах? Ниже Вы найдете брошюры о нашей продукции по темам клеммных блоков и испытательных блоков. Вы также найдете брошюру об испытаниях качества клеммных блоков.