Клеммы для предохранителей PT

Клеммы для предохранителя, клеммы для установки элементов и диодные клеммы

Клеммы для предохранителя рассчитаны на установку предохранителей различной конструкции и номинального тока. Многоярусные варианты позволяют вводить защищенный и незащищенный потенциал через одну клемму. Исполнения для эксплуатации во взрывоопасной зоне с классом искробезопасности Ex-nA расширяют область применения. Клеммы для установки элементов и диодные клеммы дополняются клеммными блоками со светодиодными индикаторами, блокирующими диодами или резисторами.

Go to Product Detail Page for item 1026165
PTTBS 2,5-DIO/O-U CUS - Клеммный блок
PTTBS 2,5-DIO/O-U CUS - Клеммный блок
1026165

Клеммный блок, с интегрированным диодом 1N4007, после установки символ включения находится в поле зрения, номинальный ток: 0,5 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. и 2-ий ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3048632
UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Держатель предохранителя
UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - Держатель предохранителя
3048632

Держатель предохранителя, тип предохранителя: Керамика, тип предохранителей: Класс CC, номинальное напряжение: 600 В, номинальный ток: 30 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение:  1 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3214288
UT 2,5-3L-LA24RD/O-M - Клеммный блок
UT 2,5-3L-LA24RD/O-M - Клеммный блок
3214288

Клеммный блок, Ток и напряжение определяются используемым светодиодным индикатором., номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 19 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3246819
TB 4-2L-HESILA 250 (5X20) I - Многоярусная предохранительная клемма
TB 4-2L-HESILA 250 (5X20) I - Многоярусная предохранительная клемма
3246819

Многоярусная предохранительная клемма, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,5 мм2- 6 мм2, 2. ярус, cечение:  0,5 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая

Go to Product Detail Page for item 2791029
UKK 5-DIO/UL-UR - Клеммный блок
UKK 5-DIO/UL-UR - Клеммный блок
2791029

Клеммный блок, со встроенным диодом, номинальный ток: 0,5 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. и 2-ий ярус, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 1088744
PTV 4-HESILED 60 (5X20) - Клемма для предохранителя
PTV 4-HESILED 60 (5X20) - Клемма для предохранителя
1088744

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3048496
UK 10,3-HESI N 3POL - Держатель предохранителя
UK 10,3-HESI N 3POL - Держатель предохранителя
3048496

Держатель предохранителя, тип предохранителя: Керамика, тип предохранителей: 10,3 x 38 мм, номинальное напряжение: 690 В AC, номинальный ток: 32 A, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение:  1 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 3002604
PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) - Клемма для предохранителя
PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) - Клемма для предохранителя
3002604

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 6 мм2, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение:  0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Go to Product Detail Page for item 1058965
PT 4-FSI/F-LED 70 - Клемма для предохранителя
PT 4-FSI/F-LED 70 - Клемма для предохранителя
1058965

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Плоский, тип предохранителей: Тип F (мини), номинальное напряжение: 70 В DC, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Преимущества

  • Широкий ассортимент вставок защитного предохранителя, плоских автомобильных предохранителей и штекеров тепловых автоматических выключателей
  • Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным отверстиям
  • Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему тестовому гнезду
  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей и держателей предохранителя независимо от направления тока благодаря светодиодным индикаторам состояния
  • Легкодоступные вставки предохранителей отличаются удобством замены
  • Аналогичны по форме проходным и разделительным клеммам и клеммам с ножевыми размыкателями
Клемма для предохранителя

Клемма для предохранителя

Вставки предохранителей

Вставки предохранителей расположены в легкодоступном месте и удобны в обслуживании и замене. В ассортименте Phoenix Contact имеются следующие клеммы для предохранителя:

  • Клемма с держателем предохранителя
  • Клемма для предохранителя с завинчивающейся крышкой
  • Клемма для плоских предохранителей

Следующие варианты предохранителя можно установить на монтажной рейке при помощи клеммы для предохранителя:

  • Защитный предохранитель
  • Предохранители Midget
  • Плоский предохранитель типа C и F

Специально для применения в фотогальванике поставляются держатели предохранителей и предохранители типов 10,3 x 38 мм, 10,3 x 85 мм до макс. 1 500 В.
Модели со светодиодным индикатором для отображения ошибок имеются в наличии также и для данных клемм.

Открытый штекер с держателем предохранителя держат двумя пальцами

Штекер с держателем предохранителя P-FU

Штекер с держателем предохранителя P-FU

Штекеры с держателем предохранителя типа G компании Phoenix Contact подходят для использования с разделительными базовыми клеммами и отличаются особой гибкостью:

  • Просто оснастите штекер предохранителем нужного типа
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания в клемме шириной всего 5,2 мм благодаря конструкции с транспозицией
  • Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей благодаря исполнениям с двунаправленной непосредственной индикацией
  • Четкое распределение благодаря возможности нанесения маркировки
Смонтированные на монтажной рейке штекерные тепловые автоматические выключатели TCP

Штекерные тепловые автоматические выключатели TCP

Штекерные тепловые автоматические выключатели TCP

Наши тепловые автоматические выключатели TCP гарантируют оптимальную защиту ваших индуктивных потребителей от перегрузок в системах распределения тока. Встроенная функция коммутации автоматического выключателя дает возможность немедленного повторного включения и сводит к минимуму длительность периодов простоя установки.

  • Для всех клемм с держателем плоского предохранителя типа C благодаря стандартным штекерным контактам
  • Сокращение периодов простоя благодаря мгновенному включению после срабатывания
  • Применение в качестве переключателя для включения и отключения токовых цепей
  • Компактная установка благодаря узкой конструкции
Клеммы для установки элементов с красным светодиодом и зажимом Push-in установлены на монтажной рейке

Клеммы для установки элементов и диодные клеммы

Клеммы для установки элементов и диодные клеммы

Клеммы для установки элементов и диодные клеммы можно применять для различных приложений. Требования безопасности также принимаются в расчет: напечатанные схемы электрических соединений или символы значительно уменьшают риск ошибочной разводки. Различные электромеханические и электрические конструктивные элементы клеммных блоков имеют различные преимущества. Они требуются для следующих областей применения:

  • Клеммные блоки со светодиодным элементом используются для визуализации рабочих состояний установки.
  • Диодные клеммы с блокирующими диодами используются для защиты компонентов от остаточного тока или сопротивления.
  • Клеммы для установки элементов с резисторами используются для ограничения и распределения тока и напряжения.
Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Раскрытая брошюра о продукции Клеммные блоки

Брошюра о продукции Клеммные блоки

Загрузки

Хотите получить печатный материал о наших клеммных блоках? Далее Вы найдете различные брошюры по теме клеммных блоков. Наряду с брошюрой об изделиях Вы найдете брошюру о системе клеммных блоков CLIPLINE complete и о проверках качества клеммных блоков.