Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 5-контактный, PUR без галогенов, серый RAL 7001, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: L, длина кабеля: 3 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В