Кабели для передачи сигналов и питания

Кабели для передачи сигналов и питания для надежной кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов

Подготовленные кабели для передачи сигналов и электроэнергии позволяют быстро и с удобством подключать датчики и исполнительные элементы. Сделайте свой выбор из множества вариантов и классов проводников. Для соответствия требованиям, выходящим за рамки классических промышленных спецификаций, мы предлагаем специальные линейки изделий. Также возможны индивидуальные решения на заказ.

Go to Product Detail Page for item 1415583
SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1415583

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M8, кодирование: A, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, длина кабеля: 3 м

Go to Product Detail Page for item 1415688
SAC-5P- 5,0-PVC/M12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-5P- 5,0-PVC/M12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1415688

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м

Go to Product Detail Page for item 1430190
SAC-12P-10,0-35T/FR SH SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-12P-10,0-35T/FR SH SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1430190

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 10 м

Go to Product Detail Page for item 1415872
SAC-3P- 1,5-PVC/M 8FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P- 1,5-PVC/M 8FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1415872

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м

Go to Product Detail Page for item 1554872
SAC-12P- 5,0-PVC/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-12P- 5,0-PVC/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1554872

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 5 м

Go to Product Detail Page for item 1403889
SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1403889

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 10 м

Go to Product Detail Page for item 1522684
SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1522684

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,6 м

Go to Product Detail Page for item 1404473
SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404473

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M8, кодирование: B, длина кабеля: 5 м

Go to Product Detail Page for item 1682249
SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1682249

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м

Преимущества для Вас

  • Разные размеры и большое количество числа контактов – от M8 до M40, а также 1/2“ и 7/8“ и до 17 контактов в одном штекерном соединителе
  • Быстрое и надежное подключение даже в ограниченном пространстве при помощи штекерных соединителей Push-Pull M12
  • Абсолютно надежное соединение экрана даже при неблагоприятных окружающих условиях с Advanced Shielding Technology
  • Безопасное и эффективное управление электромагнитными гидравлическими и пневматическими клапанами с помощью подготовленных штекерных соединителей для клапанов
  • Точно рассчитанная кабельная разводка благодаря наличию индивидуальных вариантов в количестве от 1 штуки

Новые изделия

Штекерный соединитель S15

Круглый штекерный соединитель S15 Power

Мощный и компактный

Круглые штекерные соединители размера 15 обеспечивают компактное и безопасное подключение питания для асинхронных и трёхфазных двигателей мощностью до 7,5 кВт. Байонетная система быстрой фиксации обеспечивает установку без инструмента и экономит время. Это помогает избегать ошибок подключения.

Основные характеристики

  • Неэкранированные круглые штекерные соединители размера 15
  • Гибридная стыковочная часть: 3 силовых контакта до 16 А, 2 сигнальных контакта до 10 А, PE
  • Байонетная система быстрой фиксации
  • Конструкция провода: 6 x 2,5 мм²
  • Провод из полиуретана без галогенов
  • Степень защиты: IP65, IP67
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-116

Преимущества для Вас

  • Экономия времени благодаря простой установке без инструмента с помощью байонетной системы быстрой фиксации
  • Высокая экономия места благодаря силовым и сигнальным контактам в гибридной стыковочной части
  • Прочность в жестких промышленных условиях благодаря защите от перегибов и вибраций
  • Допуск UL и стандартизация в соответствии с МЭК для использования во всем мире

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Настройте конфигурацию кабельного соединения для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Кабель для передачи сигналов и питания M8 и M12

Кабель для передачи сигналов и питания M8 и M12

Мы предлагаем Вам самую большую программу изделий и решений в исполнении M8 и M12 для безопасной передачи сигналов и энергии: от стандартных применений, роботов и тяговых цепей до длительного использования на открытом воздухе и кабельной разводки в пищевой или железнодорожной промышленности. Воспользуйтесь возможностями выбора из множества подготовленных вариантов и классов кабелей.

  • Надежная герметичность до степени защиты IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Защита от неправильной установки за счет кодирования стыковочной части
  • Быстрое и надежное соединение со штекером М12 Push-Pull
  • Абсолютно надежная ЭМС-защита и прочность благодаря технологии Advanced Shielding Technology
  • Передача высокой мощности до 16 А или до 690 В
Кабельная разводка M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull
Штекерные соединители с высокой плотностью контактов в конструкции M12
Простая диагностика при помощи штекерного соединителя М12 со светодиодом
Разводка M12-Power
Кабель для передачи сигналов и питания
Различные проводники
Кабельная разводка M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull

Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.

Штекерные соединители с высокой плотностью контактов в конструкции M12

В промышленной среде наблюдается тенденция к применению все более компактных конструкций наряду с высокой плотностью монтажа. 12- и 17-контактные штекерные соединители M12 с высокой плотностью контактов обеспечивают возможность компактной передачи сигналов. Стандартизованное кодирование A позволяет комбинировать их с другими интерфейсами.

Простая диагностика при помощи штекерного соединителя М12 со светодиодом

Штекерные соединители M12 со встроенными светодиодами позволяют быстро и просто обнаруживать неисправности в сигнальной цепи.

Разводка M12-Power

Кодирования S, K и M соединителей М12 Power рассчитаны на приложения переменного тока, например подключение питания трёхфазного двигателя. Системы с кодированием M обеспечивают питание в т. ч. 5- и 6-контактных потребителей током до 8 А и напряжением до 690 В. Кодирование T и L рассчитаны на системы постоянного тока в низковольтном диапазоне, например, для питания децентрализованных модулей ввода-вывода или электродвигателей постоянного тока. В качестве опции доступно четырехконтактное кодирование L с дополнительным контактом функционального заземления. При напряжении 63 В возможна передача тока до 16 A.

Кабель для передачи сигналов и питания

Advanced Shielding Technology оптимизирует конструкцию штекерных соединителей M12, обеспечивая надежный и безопасный режим работы установки.

В процессе изготовления жидкий металл полностью покрывает экранирование кабеля. Сплошное экранирование на 360° обеспечивает не только улучшенную ЭМС-защиту, но и повышает производительность. Жидкий металл также связывает контакт заземляющего провода и металлическую проводящую накатанную гайку M12.

Различные проводники

Наши стандартные проводники из полиуретана не содержат галогенов, стойки к воздействию химикатов, масел, смазочных веществ и имеют возможность применения в тяговых цепях. Недорогие проводники из ПВХ подходят для применения в условиях средних механических нагрузок. Для использования вне помещений, в пищевой промышленности или железнодорожной отрасли мы предлагаем кабели специального качества.

Кабель для передачи сигналов и питания от M17 до M40

Кабель для передачи сигналов и питания от M17 до M40

Подготовленные кабели для передачи сигналов и питания со штекерными соединителями размера от M17 до M40 рассчитаны на использование во многих промышленных приложениях обработки сигналов. Они являются правильным выбором для простого и быстрого подключения электрических приводов при пропускной способности до 150 A/630 В. Полный ассортимент охватывает все необходимые диапазоны мощности и конструкции.

  • Широкий ассортимент от 6- до 17-контактных вариантов
  • Надежная эксплуатация благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам
  • Быстрое и безопасное соединение вполоборота благодаря системе быстрой фиксации SPEEDCON
  • Передача сигналов без помех благодаря штекерным соединителям с ЭМС-защитой
  • Надежная герметичность благодаря степени защиты IP67
Прочные круглые штекерные соединители для сигналов и питания
Угловые штекерные соединители для передачи сигналов и питания
Простой монтаж при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
Прочные круглые штекерные соединители для сигналов и питания

Ассортимент круглых штекерных соединителей Phoenix Contact включает огромное разнообразие вариантов и конструкций: небольшие и крупные, прямые и угловые, с заливкой и сборные.

  • M17 прямой конструкции: до 17 контактов для передачи сигналов или до 9 контактов для передачи питания до 20 A
  • M23 прямой или угловой конструкции: до 17 контактов для передачи сигналов или 6 или 8 контактов для передачи питания до 30 A. Угловую конструкцию можно поворачивать более, чем на 240°
  • M40 прямой конструкции: 6 или 8 контактов для передачи питания до 70 A

Угловые штекерные соединители для передачи сигналов и питания

Впервые угловые круглые штекерные соединители M23 с поворотом более чем на 240°. Таким образом становится возможным оптимальная для установки проводка кабеля.

Простой монтаж при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON

Система быстрой фиксации SPEEDCON Phoenix Contact позволяет монтировать круглые штекерные соединители всего за пол-оборота. Таким образом можно сократить время монтажа до 90 %.

Залитые разъемы клапанов

Кабели и штекерные модули клапанов

Разъемы клапанов и соединительные кабели клапанов устойчивы к температурным и механическим воздействиям, а также к маслам и смазкам. Подготовленные клапанные разъемы с функцией снижения энергопотребления сокращают потребляемый ток до 50 % и позволяют использовать более компактные блоки питания.

  • Пять различных исполнений (A, B, BI, C, CI) и для реле давления (AD)
  • Разъемы клапанов для наружного применения конструкций A и AD со степенью защиты IP66K/IP68
  • Диапазон применения от 24 до 230 В AC/DC
  • Легкое обнаружение в случае неисправности благодаря хорошо видимому светодиоду
  • Материалы с сертификатом UL и типы кабелей
Штекерные соединители DEUTSCH и Superseal

Штекерные соединители DEUTSCH и Superseal

Залитые штекерные соединители DEUTSCH и Superseal в основном используются на коммерческих автомобилях, строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике. Они обеспечивают надежную передачу сигнала и мощности и впечатляют своим прочным дизайном. Заливка уменьшает поверхность воздействия воды, масла и химических веществ и обеспечивает надежную герметичность штекерных соединителей.

  • Быстрое приготовление к использованию благодаря практичному замку-клипсе
  • Стандартизированные интерфейсы и совместимость со штекерными системами любых производителей
  • Безопасность использования благодаря высокой степени защиты до IP69K
Индивидуальные варианты кабелей

Кабель для датчиков – индивидуальные варианты и длины на заказ

Выбирайте подготовленный кабель в точном соответствии с потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко подбирать кабели для датчиков и исполнительных устройств любой длины. Сервисный центр, специализирующийся на промышленных штекерных соединителях, за нескольких дней воплотит Ваши пожелания в готовом изделии для машиностроения или приборостроения. Так как несмотря на обширный ассортимент промышленных штекерных соединителей мы не всегда можем удовлетворить требования заказчика, используя только стандартную продукцию.

  • Гибкие возможности для заказа, так как есть поставка даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов