Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 6-контактный, Штекеры угловой M12, кодирование: M, к Гнездо угловой M12, кодирование: M, длина кабеля: На выбор (0,3 ... 40 м), для переменного тока до 8 A/690 В