Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 4-контактный, Штекеры угловой M12, кодирование: L, к Гнездо прямое M12, кодирование: L, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для постоянного тока до 16 A / 63 В