Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Кабель двойного разъема клапана, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 5 м, расстояние штекера для клапана: 0,2 м