Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: S, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, для переменного тока до 12 A/690 В