SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L B-L - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404813

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана AD (реле давления), с 2 светодиодных индикатора, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Наши провода из ПВХ для средних механических нагрузок