SAC-4P-10,0-PVC/AD B-L - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404793

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана AD (реле давления), Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 10 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Наши провода из ПВХ для средних механических нагрузок