SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400890

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Варистор, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа