SAC-3P-BI/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1400902

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа