SAC-5P-M12MS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1697098

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания