SAC-4P- 5,0-28R/FS SCO RAIL - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1407318

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PE-X без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, для железнодорожного транспорта

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
Стойкость к воздействию температуры – протестировано в расширенном диапазоне и при резких перепадах температуры
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок