SAC-3P-M 8MS-FR SCO/.../...
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1541924
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Испытательное напряжение | 1500 В |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
0,2 Нм (Штекерные разъемы М8) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M8 |
Полюсов | 3 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 SPEEDCON |
Полюсов | 3 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 40,0 м) |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Вес проводника | 18 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
PUR без галогена черного цвета PUR | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 3,60 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Шаг общей скрутки | 40 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 18 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 36 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям | |
стойкость к морской воде | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PUR, без галогенов, цвет желтый [240] | |
Вес проводника | 24 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, без галогенов, цвет желтый [240] |
PUR, без галогенов, цвет желтый 240 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | желтый |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Шаг общей скрутки | 40 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 44 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
согласно UL 758, 168 ч при 60 °C | |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
стойкость к морской воде | |
износоустойчивый | |
низкая адгезия | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PUR без галогена, оранжевого цвета [180] | |
Вес проводника | 24 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена, оранжевого цвета [180] |
PUR без галогена, оранжевого цвета 180 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция проводника) |
около 0,90 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 44 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
согласно UL 758/1581 FT2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
стойкость к морской воде | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PUR без галогена, серого цвета [280] | |
Вес проводника | 18 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] |
PUR без галогена, серого цвета 280 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 3,60 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Шаг общей скрутки | 40 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 18 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 36 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям | |
стойкость к морской воде | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Вес проводника | 29 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
ПВХ черного цвета ПВХ | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 14x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,20 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 79 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≥ 300 В |
Испытательное напряжение | ≤ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 13 мм |
Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
Маслостойкость | EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
ПВХ серого цвета [500] | |
Вес проводника | 29 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ серого цвета [500] |
ПВХ серого цвета 500 | |
Тип проводника | Подготовленный экранированный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 14x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,20 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 79 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≥ 300 В |
Испытательное напряжение | ≤ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 13 мм |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
полиуретан, сверхгибкий, серый [800] | |
Указание | По причине большой прочности внешняя оболочка этого кабеля снимается только с интервалом 5 см. |
Вес проводника | 24 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | полиуретан, сверхгибкий, серый [800] |
полиуретан, сверхгибкий, серый 800 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,2 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,30 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | около 76 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 2000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 18 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 33 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3,3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² | |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м, Циклы кручения: 1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
не содержит силикона | |
Прочие характеристики | Кабельная оболочка устойчива к сварочным искрам, пригодна для повторной переработки, матовая, с низкой адгезионной способностью, из износостойкого, трудновоспламеняющегося и самозатухающего материала |
не содержит силикона и кадмия | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Разъем М8 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
Номер артикула | 1541924 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1BBA |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Совместимые изделия
-
-
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
TSD 02 SAC - Динамометрическая отвертка 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Инструмент 1208461
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс