SAC-3P- 5,0-28R/FS SCO RAIL
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1407304
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PE-X без галогенов, черный, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, для железнодорожного транспорта
Подробная информация о продукте
Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | для железнодорожного транспорта |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | PA 6.6 |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 3 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 5 м |
RADOX®, черный, экранированный [28R] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 51 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | RADOX®, черный, экранированный [28R] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,18 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,43 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,30 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE-X |
Отдельная жила, цвет | белый 1, белый 2, белый 3 |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 40,1 Ом/км |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В AC (Линия-земля, U0) |
1000 В AC (Линия-земля, U) | |
≤ 720 В AC (Линия-земля) | |
≤ 1200 В AC (Линия-земля, Um) | |
≤ 900 В DC (Линия-земля, V0) | |
≤ 1500 В DC (Линия-линия) | |
Испытательное напряжение | 3500 В AC (50 Гц, 5 мин) |
8400 В DC (50 Гц, 5 мин) | |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 16 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 22 мм |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Класс C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 120 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
Стандарты/нормативные документы | EN 50155 |
Номер артикула | 1407304 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CBA |
GTIN | 4046356774208 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 265,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 265,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 0cbacf7b-7a58-4cae-a617-1e1d01bf0719 |
Совместимые изделия
-
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
-
PATG HF 3/18 - Держатель маркировки проводника 1014059
-
PATG HF 3/23 - Держатель маркировки проводника 1014060
-
PATG HF 3/30 - Держатель маркировки проводника 1014061
-
PATG HF 4/18 - Держатель маркировки проводника 1014065
-
PATG HF 4/23 - Держатель маркировки проводника 1014066
-
PATG HF 4/30 - Держатель маркировки проводника 1014067
-
KMK HP (25X6) - Держатель для маркировки кабеля 0830720
-
KMK HP (29X8) - Держатель для маркировки кабеля 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Маркировка проводов 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Маркировка проводов 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Маркировка проводов 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Маркировка проводов 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Держатель маркировки кабеля 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Держатель маркировки кабеля 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Держатель маркировки кабеля 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Держатель маркировки кабеля 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Держатель маркировки кабеля 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Штекерный соединитель 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Штекерный соединитель 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Штекерный соединитель 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Штекерный соединитель 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Штекерный соединитель 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Штекерный соединитель 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1021816
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
Стойкость к воздействию температуры – протестировано в расширенном диапазоне и при резких перепадах температуры
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс