SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1410729
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 2-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое DEUTSCH DT06-2S Зажимное соединение, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 3 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Переносная гидравлическая система |
Полюсов | 2 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Материал, уплотнение | Силикон |
Материал корпуса ручки | TPU |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | покрытый никелем |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | отсутствует |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 8 A |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое DEUTSCH DT06-2S Зажимное соединение |
Полюсов | 2 |
Тип фиксатора | Зажимное соединение |
Вид кодировки | A |
Защитная схема | без схемы подключения |
Длина кабеля | 3 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 33 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,69 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
Общая скрутка | 2 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 48 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 48 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горизонтальный) |
согласно UL 758/1581 FT2 | |
согласно DIN EN 60332-2-2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
согласно UL 758, 168 ч при 60 °C | |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
низкая адгезия | |
износоустойчивый | |
Прочие характеристики | гибкий |
для тяговых цепей | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Номер артикула | 1410729 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1DWA |
GTIN | 4046356924283 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 117,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 108,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 20956b33-8aa7-46d5-9544-092e4d640b08 |
Совместимые изделия
-
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс